• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML7005HVUJ74S - SNR

ML7005HVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı32,2 mm
d2 - İç bilezik dış çapı30,25 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı42,65 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı44,25 mm
a - Yük uygulama noktası14 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,076 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,1 kN
C0 - Statik yük3,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,23 kN
f0 - Faktör7.826
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.84
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,06 kN
Eksenel rijitlik65 N/µm
Radyal rijitlik144 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ54000 tr/min
N lim - gres38000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,304 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,696 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,316 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,158 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,43 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı29,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı29,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı42,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image