• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML7011CVUJ74S - SNR

ML7011CVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap55 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı66,8 mm
d2 - İç bilezik dış çapı65 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı79,91 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı83,11 mm
a - Yük uygulama noktası20 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,396 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük16,6 kN
C0 - Statik yük11,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,63 kN
f0 - Faktör8.243
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.02
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,08 kN
Eksenel rijitlik61 N/µm
Radyal rijitlik298 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ30000 tr/min
N lim - gres22000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,279 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,721 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,906 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,453 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,447 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı62 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı62 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı83 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image