Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML71902HVUJ74S - SNR

ML71902HVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap15 mm
D - Dış çap28 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
d1 - İç bilezik dış çapı18,7 mm
d2 - İç bilezik dış çapı17,75 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı24,35 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı24,95 mm
a - Yük uygulama noktası8 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,015 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1,92 kN
C0 - Statik yük0,89 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,07 kN
f0 - Faktör7.995
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.11
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,016 kN
Eksenel rijitlik32 N/µm
Radyal rijitlik70 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ91000 tr/min
N lim - gres63000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,041 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,959 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,451 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,726 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,44 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı17,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı17,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı25,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı25,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image