Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML71907HVUJ74S - SNR

ML71907HVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap55 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
d1 - İç bilezik dış çapı41,4 mm
d2 - İç bilezik dış çapı40,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı48,75 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı50,05 mm
a - Yük uygulama noktası15 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,075 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4,8 kN
C0 - Statik yük3,15 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,18 kN
f0 - Faktör8.547
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.71
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,04 kN
Eksenel rijitlik67 N/µm
Radyal rijitlik150 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ43000 tr/min
N lim - gres30000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,944 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,056 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)11,088 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,544 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,459 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı39,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı39,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı50,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı50,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image