• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML71910HVUJ74S - SNR

ML71910HVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap50 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı56,8 mm
d2 - İç bilezik dış çapı54,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı66,01 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı67,51 mm
a - Yük uygulama noktası20 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,129 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,1 kN
C0 - Statik yük5,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,34 kN
f0 - Faktör8.658
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.61
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,06 kN
Eksenel rijitlik90 N/µm
Radyal rijitlik200 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ32000 tr/min
N lim - gres22000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,916 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)16,084 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)12,471 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)6,236 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,464 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı54,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı54,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı67,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı67,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image