Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

ML71914CVUJ74S - SNR

ML71914CVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, yüksek hız serisi (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap70 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı80,1 mm
d2 - İç bilezik dış çapı77,85 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı91,96 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı94,11 mm
a - Yük uygulama noktası21 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,33 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük13 kN
C0 - Statik yük10,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,59 kN
f0 - Faktör8.661
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.98
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,065 kN
Eksenel rijitlik66 N/µm
Radyal rijitlik322 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ26000 tr/min
N lim - gres19000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,847 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)17,153 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)13,207 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)6,604 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,464 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı75,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı75,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı94,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı94,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image