Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 35 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 14 mm d1 - İç bilezik dış çapı 43,2 mm d2 - İç bilezik dış çapı 40,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 54,31 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 56,71 mm a - Yük uygulama noktası 14 mm α - Temas açısı 17 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Hassasiyet sınıfı P4S Kütle 0,149 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 10,4 kN C0 - Statik yük 6,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,37 kN f0 - Faktör 7.971 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.32 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,05 kN Eksenel rijitlik 39 N/µm Radyal rijitlik 198 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 45000 tr/min N lim - gres 33000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,716 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,284 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,326 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,663 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,436 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 40,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 40,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 56,5 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 56,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors