Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 17 mm |
| D - Dış çap | 35 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 10 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 22,65 mm |
| d2 - İç bilezik dış çapı | 21,4 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 30,45 mm |
| D2 - Dış bilezik iç çapı | 31,05 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 11 mm |
| α - Temas açısı | 25 ° |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| Hassasiyet sınıfı | P4S |
| Kütle | 0,037 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 3,55 kN |
| C0 - Statik yük | 1,68 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,1 kN |
| f0 - Faktör | 7.824 |
| Eksenel yer değiştirme K faktörü | 1.03 |
| Ön yük seviyesi | 8 |
| Ön yük değeri | 0,09 kN |
| Eksenel rijitlik | 63 N/µm |
| Radyal rijitlik | 133 N/µm |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| N lim - gres | 52000 tr/min |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 6,444 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 8,556 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,31 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,155 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,43 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 19,5 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 19,5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 32,5 mm |
| Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 32,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,3 mm |