• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE7006HVUJ84S - SNR

MLE7006HVUJ84S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap55 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı38,1 mm
d2 - İç bilezik dış çapı36,15 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı48,55 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı50,15 mm
a - Yük uygulama noktası16 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,112 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,8 kN
C0 - Statik yük4,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,27 kN
f0 - Faktör8.064
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.76
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,2 kN
Eksenel rijitlik111 N/µm
Radyal rijitlik237 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres32000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,792 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,208 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,396 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,698 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,44 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı35,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı49,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı49,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image