Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 55 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm d1 - İç bilezik dış çapı 66,8 mm d2 - İç bilezik dış çapı 65 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 79,91 mm D2 - Dış bilezik iç çapı 83,11 mm a - Yük uygulama noktası 20 mm α - Temas açısı 17 ° rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Hassasiyet sınıfı P4S Kütle 0,396 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 16,6 kN C0 - Statik yük 11,4 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,63 kN f0 - Faktör 8.243 Eksenel yer değiştirme K faktörü 1.02 Ön yük seviyesi 7 Ön yük değeri 0,08 kN Eksenel rijitlik 61 N/µm Radyal rijitlik 298 N/µm Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C N lim - sıvı yağ 30000 tr/min N lim - gres 22000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,279 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 12,721 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,906 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,453 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,447 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 62 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 62 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 83 mm Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı 83 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors