Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE71900CVUJ74S - SNR

MLE71900CVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap10 mm
D - Dış çap22 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği6 mm
d1 - İç bilezik dış çapı13,6 mm
d2 - İç bilezik dış çapı12,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı18,25 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı18,95 mm
a - Yük uygulama noktası5 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,01 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1,41 kN
C0 - Statik yük0,59 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,03 kN
f0 - Faktör7.742
Eksenel yer değiştirme K faktörü2.33
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,007 kN
Eksenel rijitlik12 N/µm
Radyal rijitlik58 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres100000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,965 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,035 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,326 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,163 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,426 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı12,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı12,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı19,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı19,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image