Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

MLE71904CVUJ74S - SNR

MLE71904CVUJ74S

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, keçeli seri (ML), dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap37 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
d1 - İç bilezik dış çapı25,1 mm
d2 - İç bilezik dış çapı23,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı32,15 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı33,45 mm
a - Yük uygulama noktası9 mm
α - Temas açısı17 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4S
Kütle0,036 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3,85 kN
C0 - Statik yük1,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,11 kN
f0 - Faktör7.879
Eksenel yer değiştirme K faktörü1.77
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,02 kN
Eksenel rijitlik22 N/µm
Radyal rijitlik108 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - gres56000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,912 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,088 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,899 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,45 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,432 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı22,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı22,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı34,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı34,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image