İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

MR364828 - NTN

MR364828

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı57,15 mm
D - Dış çap76,2 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik44,45 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,493 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi97 kN
C0r - Statik yük kapasitesi173 kN
N lim - gres4700 tr/min
N lim - sıvı yağ7000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı69,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm