İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

MR405228 - NTN

MR405228

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı63,5 mm
D - Dış çap82,55 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik44,45 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,533 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi102 kN
C0r - Statik yük kapasitesi191 kN
N lim - gres4300 tr/min
N lim - sıvı yağ6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı74,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm