Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bileziksiz

MR486028 - NTN

MR486028

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı73,2 mm
D - Dış çap95,25 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik44,45 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,651 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi112 kN
C0r - Statik yük kapasitesi227 kN
N lim - gres3300 tr/min
N lim - sıvı yağ5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı97 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm