Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d6 - Klipsteki delik çapı | 18 mm |
| b1 - Klips genişliği | 36 mm |
| e - Klipsin iç genişliği | 43 mm |
| h1 - Klipsin yüksekliği | 15 mm |
| s - Klipsin kalınlığı | 5 mm |
| Kütle | 0,163 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | HM3188, HM3192 |
| İlişkili vidanın gösterimi | M16x30 |