İnsert rulmanlar

MUC204FD - SNR

MUC204FD

paslanmaz çelik insert rulman, kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği31 mm
C - Dış bileziğin genişliği17 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi4,5 mm
d - Mil çapı20 mm
D - Dış bileziğin dış çapı47 mm
G - Ayar vidası boyutuM6x1
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe4,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12,7 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi10,9 kN
C0 - Statik yük kapasitesi5,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,16 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,066 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,934 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,05 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,025 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,383 Hz