İnsert rulmanlar

MUC207-23FD - SNR

MUC207-23FD

paslanmaz çelik insert rulman, kilitleme pimli küresel dış çap, soket setskur cıvata ile sabitleme, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
C - Dış bileziğin genişliği20 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi5,791 mm
d - Mil çapı36,513 mm
D - Dış bileziğin dış çapı72 mm
G - Ayar vidası boyutu5/16-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe6 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine17,5 mm
f0 - Faktör14
SW - Anahtar ölçüsü3,969 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi22 kN
C0 - Statik yük kapasitesi12,3 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,48 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8,3 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,7 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,35 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,398 Hz