MUCFBL206-19 - SNR

MUCFBL206-19

Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres
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
A - Yatak yüksekliği32 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13,3 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik41,5 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı30,163 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19,3 mm
G - Gresörlük1/4"-28
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı138,5 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi96,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe47,6 mm
J3 - Sabitleme deliğinin rulman merkezine mesafesi52,4 mm
J4 - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe31,8 mm
L - Yatak genişliği / çapı83 mm
L2 - Yatak flanş genişliği76 mm
N - Sabitleme deliği boyutu10,7 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi16,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi9 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,488 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m