• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

MUCFPL206-19 - SNR

MUCFPL206-19

Termoplastik yatak, paslanmaz çelik bilyalı insert rulman ve soket setskur cıvatalar, tutuculu keçe, gıda sınıfı gres

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği31,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği14,3 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik41,4 mm
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
d - Mil çapı30,163 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19,2 mm
G - Gresörlük1/4"-28
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe83 mm
L - Yatak genişliği / çapı107 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine15,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi16,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi9 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,498 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,9 N-m