Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

N1011G1C4 - NTN

N1011G1C4

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
E - Makara üstü çapı80,5 mm
F - Makara altı çapı64,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı67,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,409 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük42 kN
C0 - Statik yük44 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,4 kN
N lim - sıvı yağ9700 tr/min
N lim - gres8200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı61,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı85 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap82 mm
Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü79 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image