• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

N.10755.S02 - SNR

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,113 kg
Width 1 (Gearbox)14 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)47 mm
Vites kutusu koduUN5

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7703090052Renault7703090208

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenault202006/1980 => 11/1983--Renault212106/1990 => 02/1993--Renault2121 105/1987 => 02/1992--Renault2121 205/1987 => 03/1993--Renault252508/1985 => 04/1988--Renault2525 108/1983 => 11/1991--Renault2525 208/1983 => 11/1992--Renault303006/1976 => 11/1983--Renault5 TURBO5 TURBO 105/1982 => 05/1985--Renault5 TURBO5 TURBO 205/1982 => 05/1985--RenaultESPACEESPACE II03/1991 => 07/1996--RenaultMasterMASTER I07/1980 => 01/1989--RenaultMasterMaster07/1980 => 01/1989--