• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

N204EAT2X - NTN

N204EAT2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
E - Makara üstü çapı41,5 mm
F - Makara altı çapı26,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı29,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,115 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük32,5 kN
C0 - Statik yük24,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3 kN
N lim - sıvı yağ21600 tr/min
N lim - gres15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı24 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü0 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap42 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image