• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

N212 - NTN

N212

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22 mm
E - Makara üstü çapı97,5 mm
F - Makara altı çapı73,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı78,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,812 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük76 kN
C0 - Statik yük75 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9,15 kN
N lim - sıvı yağ7600 tr/min
N lim - gres6400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı68 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı102 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap100 mm
Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü96 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image