Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

N217 - NTN

N217

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
E - Makara üstü çapı133,8 mm
F - Makara altı çapı101,8 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı108,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,83 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük134 kN
C0 - Statik yük140 kN
Cu - Yorulma sınır yükü16,3 kN
N lim - sıvı yağ5300 tr/min
N lim - gres4500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı94 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı141 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap136,6 mm
Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü131,6 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image