Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

N220C3 - NTN

N220C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği34 mm
E - Makara üstü çapı160 mm
F - Makara altı çapı120 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı128 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle3,26 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük203 kN
C0 - Statik yük217 kN
Cu - Yorulma sınır yükü23,9 kN
N lim - sıvı yağ4500 tr/min
N lim - gres3800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı111 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı169 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap163 mm
Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü158 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image