Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

N226 - NTN

N226

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap230 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği40 mm
E - Makara üstü çapı204 mm
F - Makara altı çapı156 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı165,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle6,17 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük300 kN
C0 - Statik yük340 kN
Cu - Yorulma sınır yükü35 kN
N lim - sıvı yağ3400 tr/min
N lim - gres2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı143 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı217 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap209 mm
Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü202 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image