• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

N408 - NTN

N408

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği27 mm
E - Makara üstü çapı92 mm
F - Makara altı çapı58 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı64,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,27 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük106 kN
C0 - Statik yük89 kN
Cu - Yorulma sınır yükü10,9 kN
N lim - sıvı yağ6700 tr/min
N lim - gres5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı49 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı101 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap93 mm
Dc max - Dış bileziğin maks. geçiş ölçüsü90 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image