İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NA4830C3 - NTN

NA4830C3

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı omuzlar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap150 mm
D - Dış çap190 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik40 mm
F - Makara altı çapı165 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
s - Maks. Eksenel offset1,5 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3,5 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle2,72 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi152 kN
C0r - Statik yük kapasitesi390 kN
N lim - gres1600 tr/min
N lim - sıvı yağ2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı156,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı183,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm