İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NA4903LL/3AS - NTN

NA4903LL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap17 mm
D - Dış çap30 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik13 mm
F - Makara altı çapı22 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
İç bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,039 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi8,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi11,9 kN
N lim - gres9000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı24 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı28 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm