İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NA4908LL/3AS - NTN

NA4908LL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik22 mm
F - Makara altı çapı48 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,252 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi27,8 kN
C0r - Statik yük kapasitesi53,5 kN
N lim - gres4200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı44 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı51 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı58 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm