İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NA49/22R - NTN

NA49/22R

İğneli rulman, işlenmiş bilezikler, iç bilezikli, çift taraflı omuzlar, yağlama deliği

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap22 mm
D - Dış çap39 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik17 mm
F - Makara altı çapı28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
s - Maks. Eksenel offset0,8 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı2,5 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,08 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi23,2 kN
C0r - Statik yük kapasitesi29,3 kN
N lim - gres9500 tr/min
N lim - sıvı yağ14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı24 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı37 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm