İğneli rulman, işlenmiş bilezik, iç bilezikli

NA6911R - NTN

NA6911R

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap80 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik45 mm
F - Makara altı çapı63 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
s - Maks. Eksenel offset1,5 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
k - Delik çapı3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,726 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi94 kN
C0r - Statik yük kapasitesi183 kN
N lim - gres4300 tr/min
N lim - sıvı yağ6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı60 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı75 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm