Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 80 mm D - Dış çap 110 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 54 mm F - Makara altı çapı 90 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm s - Maks. Eksenel offset 1,5 mm Dış bilezikte yağlama deliği Oui/Yes k - Delik çapı 3 mm İç bilezikte yağlama deliği Non/No Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 1,53 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 137 kN C0r - Statik yük kapasitesi 298 kN N lim - gres 2900 tr/min N lim - sıvı yağ 4400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 85 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 105 mm ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm