Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 90 mm |
| D - Dış çap | 125 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 63 mm |
| F - Makara altı çapı | 105 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| s - Maks. Eksenel offset | 1 mm |
| Dış bilezikte yağlama deliği | Oui/Yes |
| k - Delik çapı | 3,5 mm |
| İç bilezikte yağlama deliği | Non/No |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 1,24 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 175 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 425 kN |
| N lim - gres | 2500 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 3800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 96,5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 109 mm |
| ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1,1 mm |