Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 6 mm |
| D - Dış çap | 19 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 11 mm |
| F - Makara altı çapı | 10 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 12 mm |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 14 mm |
| Kafesli / kafessiz rulman | Avec |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,025 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 4,75 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 5,4 kN |
| Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik | 4,05 kN |
| N lim - gres | 10000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |