İç bilezikli kam makarası

NATV10LL/3AS - NTN

NATV10LL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap10 mm
D - Dış çap30 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik14 mm
F - Makara altı çapı15 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı23 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,065 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi12 kN
C0r - Statik yük kapasitesi20,3 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik2,62 kN
N lim - gres6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C