İç bilezikli kam makarası

NATV12LL/3AS - NTN

NATV12LL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap12 mm
D - Dış çap32 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik14 mm
F - Makara altı çapı17 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı25 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,074 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi13 kN
C0r - Statik yük kapasitesi23 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik2,86 kN
N lim - gres6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C