İç bilezikli kam makarası

NATV15LL/3AS - NTN

NATV15LL/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
D - Dış çap35 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik18 mm
F - Makara altı çapı20 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı27 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,102 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi18,4 kN
C0r - Statik yük kapasitesi38 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik3,2 kN
N lim - gres5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C