• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NF209 - NTN

NF209

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
E - Makara üstü çapı75 mm
F - Makara altı çapı55 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı59 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,438 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük51 kN
C0 - Statik yük47 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,7 kN
N lim - sıvı yağ9900 tr/min
N lim - gres8400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı51,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı78,5 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap76 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image