Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 30 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 19 mm E - Makara üstü çapı 62,5 mm F - Makara altı çapı 40,5 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 44,9 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,398 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 63 kN C0 - Statik yük 50 kN Cu - Yorulma sınır yükü 6,15 kN N lim - sıvı yağ 13200 tr/min N lim - gres 9300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 36,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 65,5 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 0 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors