Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm E - Makara üstü çapı 88,5 mm F - Makara altı çapı 58,5 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 64 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 82 kN C0 - Statik yük 71 kN Cu - Yorulma sınır yükü 8,65 kN N lim - sıvı yağ 9100 tr/min N lim - gres 6500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 53 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 60 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 92 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 90,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors