Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 55 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 29 mm E - Makara üstü çapı 106,5 mm F - Makara altı çapı 70,5 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 77,2 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Radyal boşluk sınıfı CN
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 123 kN C0 - Statik yük 111 kN Cu - Yorulma sınır yükü 13,6 kN N lim - sıvı yağ 7600 tr/min N lim - gres 5300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 64 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 72 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 111 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 108,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors