• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ1006G1 - NTN

NJ1006G1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap55 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
E - Makara üstü çapı48,5 mm
F - Makara altı çapı36,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı38,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,131 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük21,8 kN
C0 - Statik yük19,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,39 kN
N lim - sıvı yağ16000 tr/min
N lim - gres14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap35 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü39,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı50 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image