Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Yeni
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 30 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm F - Makara altı çapı 37,5 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 41,3 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 52,2 mm s - Maks. Eksenel offset 1,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,204 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 43,7 kN C0 - Statik yük 37,4 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,55 kN N ref - Referans termal hız 9800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 14000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,242 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,758 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,973 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,487 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,403 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 35 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 37 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 44 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 57 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors