• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ207EG1 - NTN

NJ207EG1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, pirinç kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
E - Makara üstü çapı64 mm
F - Makara altı çapı44 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı48 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,319 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük50,5 kN
C0 - Statik yük50 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,1 kN
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
N lim - gres9500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı41,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap43 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü50 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image