• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ209EG15 - SNR

NJ209EG15

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap45 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
E - Makara üstü çapı76,5 mm
F - Makara altı çapı54,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı59 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı73,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,445 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük64,8 kN
C0 - Statik yük68,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü8,4 kN
N ref - Referans termal hız6900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız9900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,24 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,76 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,787 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,894 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,416 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı51,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap54 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü57 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü61 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı78,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image