• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ210ET2XC3 - NTN

NJ210ET2XC3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
E - Makara üstü çapı81,5 mm
F - Makara altı çapı59,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı63,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,51 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük66 kN
C0 - Statik yük72 kN
Cu - Yorulma sınır yükü8,8 kN
N lim - sıvı yağ8100 tr/min
N lim - gres6900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı56,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap58 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü67 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image