• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ211EAT2XC5 - NTN

NJ211EAT2XC5

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, poliamid kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
E - Makara üstü çapı90 mm
F - Makara altı çapı66 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı70,8 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC5
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük102 kN
C0 - Statik yük98,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü12 kN
N lim - sıvı yağ8900 tr/min
N lim - gres6300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı61,5 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü68 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap91 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image