• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NJ215C3 - NTN

NJ215C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, tek yönlü eksenel yükler için, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes.

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
E - Makara üstü çapı116,5 mm
F - Makara altı çapı88,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı94 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,26 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük107 kN
C0 - Statik yük111 kN
Cu - Yorulma sınır yükü13,4 kN
N lim - sıvı yağ6000 tr/min
N lim - gres5100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı83 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap87 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü96 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı122 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image